text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Redes de protección

Prevenir los daños antes de que se produzcan.

 

Proteger de forma segura las superficies, las roscas y los contornos durante la fabricación, el almacenamiento y el transporte

A menudo, los componentes delicados no se dañan durante el mecanizado, sino durante el transporte interno, el almacenamiento o el envío. Incluso pequeños arañazos, las marcas de presión o las roscas dañadas pueden dar lugar a trabajos de retoque, reclamaciones o envíos de sustitución.

Con las redes de protección de norelem, protegerá los componentes sensibles de forma rápida, fiable y económica, desde la primera fase de fabricación hasta la entrega.

¿Por qué redes de protección?

Las redes de protección ofrecen una forma sencilla de proteger de manera fiable los componentes sensibles frente a las influencias externas. Gracias a su estructura elástica, se pueden colocar rápidamente en diferentes diámetros y se adaptan con flexibilidad a diversas geometrías.

Ya se trate de roscas, ejes, tubos o piezas de precisión, las redes de protección evitan el contacto directo entre los componentes y reducen el riesgo de daños a lo largo de toda la cadena de proceso.

Sus ventajas

A solução ideal para cada aplicação

Nem toda aplicação apresenta os mesmos requisitos em relação à proteção de superfícies. Embora perfis leves em alumínio exijam uma proteção diferente daquela necessária para componentes pesados de máquinas ou hastes de pistão sensíveis, a norelem oferece a variante de rede de proteção adequada para cada exigência. Escolha a proteção mais adequada para o seu componente e para a sua aplicação.

 

¿Tienes alguna duda o necesitas ayuda para elegir?

 

Nuestros expertos en productos estarán encantados de asesorarle y de encontrar junto con usted la solución de protección más adecuada para su aplicación.

 

📞 Asesoramiento personalizado

🛠️ Conocimientos técnicos sobre los productos

⚡ Asistencia rápida